??
CAD model selection
K0733.05101
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0733 - Clevis joints DIN 71752
Bill of material
K0733.05101
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
left-hand thread
B
width
5 mm
G
Length
10 mm
D1
diameter
5 mm
D2
thread
M 5 mm
D3
diameter
9 mm
L1
Length
26 mm
L2
Length
20 mm
L3
Length
7.5 mm
A
width
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0117 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179282
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions